Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 76
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
TRIBOS-Mini | DIN ISO 12164-1 / DIN 69893-5 / DIN 69893-6 - Mandrin de frettage mécanique
Nomenclature
SCHUNK-0225620 TRIBOS-M HSK-E25 D2x35
IDNR
ID
TYP
Description
ONLINE
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
QF
Recherche rapide porte-outils
NSM
NSM Numéro standard Caractéristique de la propriété
DIN4000-89
BLD
BLD ID de l'image
504013
J3
J3 ID d'entreprise
SJ
J21
J21 commande
J22
J22 nom du produit
Mandrin de frettage mécanique
J6
J6 Codage d'interface, côté machine
C11
C11 Type de capture, côté machine
HSK
C2
C2 Taille enregistrement, côté machine
C12
C12 réception moule, côté machine
C14
C14 Exécution record, côté machine
9
C15
C15 Enregistrement, côté machine
5
J4
J4 Codage d'interface, côté pièce
C51
C51 Type de capture, face de la pièce
ZYL
C6
C6 Taille enregistrement, face de la pièce
C52
C52 Réception moule, face de la pièce
01
C54
C54 Exécution record, face de la pièce
C55
C55 Enregistrement, face de la pièce
5
B3
B3 Longueur en porte à faux
mm
B1
B1 Longueur du diamètre du corps 1
22.50 mm
B2
B2 Longueur du diamètre du corps 2
mm
B22
B22 Longueur du diamètre du corps 3
mm
C81
C81 Longueur de serrage, max.
17.80 mm
C82
C82 Longueur de serrage, min.
17.80 mm
B71
B71 Long métrage
mm
B51
B51 Angle de cône
15.00 Grad
C71
C71 diamètre de montage, min., face de la pièce
mm
A1
A1 Diamètre du corps 1
9.00 mm
A2
A2 Diamètre du corps 2
11.00 mm
A22
A22 Diamètre du corps 3
mm
A4
A4 Diamètre du collier
mm
A6
A6 Diamètre Dérangement
8.50 mm
D7
D7 Poids
kg
H21
H21 Entrée de liquide de refroidissement
1
H22
H22 Sortie du liquide de refroidissement
1
J7
J7 Disque
0
E1
E1 Direction de coupe
N
CNSCTN
Numéro du tarif douanier
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D