Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
TRIBOS-Mini | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Инструментальная оправка с полигональным зажимом
Спецификация
SCHUNK-0225786 TRIBOS-M SK30 D1/8x50
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
QF
Быстрый поиск инструментальной оправки
NSM
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD
BLD ID изображения
508013
J3
J3 Идентификатор компании
SJ
J21
J21 заказ
J22
J22 название продукта
Инструментальная оправка с полигональным зажимом
J6
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
C11
C11 Тип Сбора, сторона машины
SKG
C2
C2 Запись размер, сторона машины
0300
C12
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
C14
C14 запись исполнения, сторона машины
9
C15
C15 запись, сторона машины
5
J4
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
C51
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6
C6 Запись размер, сторона заготовки
C52
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54
C54 запись исполнения, сторона заготовки
C55
C55 запись, сторона заготовки
5
B3
B3 длина кантилевера
mm
B1
B1 Длина корпуса диаметром 1
22.50 mm
B2
B2 Длина корпуса диаметром 2
2.70 mm
B22
B22 Длина корпуса диаметром 3
mm
C81
C81 Максимальная длина зажима
17.80 mm
C82
C82 Длина зажима, мин.
17.80 mm
B71
B71 полнометражный
17.20 mm
B51
B51 Yгол сходимости
15.00 Grad
C71
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
mm
A1
A1 Диаметр корпуса 1
9.00 mm
A2
A2 Диаметр корпуса 2
11.00 mm
A22
A22 Диаметр корпуса 3
16.00 mm
A4
A4 диаметр шейки
mm
A6
A6 диаметр Upheaval
8.50 mm
D7
D7 Масса
0.25 kg
H21
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
1
H22
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7
J7 диск
0
E1
E1 направление резания
N
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D