Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
TRIBOS-Mini | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Poligonalna oprawka narzędziowa
Lista materiałowa
SCHUNK-0225786 TRIBOS-M SK30 D1/8x50
IDNR
Identyfikator
TYP
Opis
ONLINE
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
QF
Szybka wyszukiwarka uchwytów narzędziowych
NSM
NSM Numer standardowy Charakterystyka właściwości
DIN4000-89
BLD
BLD ID obrazu
508013
J3
J3 Firma ID
SJ
J21
J21 zamówienie
J22
J22 Nazwa produktu
Poligonalna oprawka narzędziowa
J6
J6 Kodowanie interfejsu po stronie maszyny
C11
C11 Rodzaj uchwycenia, po stronie maszyny
SKG
C2
C2 rekord rozmiar, po stronie maszyny
0300
C12
C12 Przyjmujący formę, po stronie maszyny
C14
C14 Rekord wykonanie, po stronie maszyny
9
C15
C15 Nagranie, po stronie maszyny
5
J4
J4 Kodowanie interfejsu po stronie przedmiotu obrabianego
C51
C51 Rodzaj uchwycenia, strona obrabianego
ZYL
C6
C6 rekord rozmiar, strona obrabianego
C52
C52 Przyjmujący formę, strona obrabianego
01
C54
C54 Rekord wykonanie, strona obrabianego
C55
C55 Nagranie, strona obrabianego
5
B3
B3 długość konsolowe
mm
B1
B1 Długość średnicy ciała 1
22.50 mm
B2
B2 Długość średnicy ciała 2
2.70 mm
B22
B22 Długość średnicy ciała 3
mm
C81
C81 Długość mocowania, maks.
17.80 mm
C82
C82 Długość mocowania, min.
17.80 mm
B71
B71 Pełnometrażowy
17.20 mm
B51
B51 Kąt stożka
15.00 Grad
C71
C71 Średnica mocowania, min., strona obrabianego
mm
A1
A1 Średnica ciała 1
9.00 mm
A2
A2 Średnica ciała 2
11.00 mm
A22
A22 Średnica ciała 3
16.00 mm
A4
A4 średnica kołnierza
mm
A6
A6 Średnica przewrót
8.50 mm
D7
D7 Masa
0.25 kg
H21
H21 Wlotu chłodziwa
1
H22
H22 Wylot chłodziwa
1
J7
J7 Dysk
0
E1
E1 kierunek cięcia
N
CNSCTN
Numer taryfy celnej
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D