Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 14
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
TRIBOS-Mini | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Polygonální upínač nástrojů
Kusovník
SCHUNK-0225786 TRIBOS-M SK30 D1/8x50
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
QF
Rychlé vyhledávání upínače nástrojů
NSM
NSM Standardní číslo Charakteristika vlastnosti
DIN4000-89
BLD
BLD ID obrázku
508013
J3
J3 IČO
SJ
J21
J21 pořádek
J22
J22 název výrobku
Polygonální upínač nástrojů
J6
J6 Rozhraní kódování, strana stroje
C11
C11 Typ zachycení, strana stroje
SKG
C2
C2 Record velikost, strana stroje
0300
C12
C12 Přijímací forma, strana stroje
C14
C14 záznam vykonání, strana stroje
9
C15
C15 záznam, strana stroje
5
J4
J4 Kódování rozhraní na straně obrobku
C51
C51 Typ zachycení, side obrobku
ZYL
C6
C6 Record velikost, side obrobku
C52
C52 Přijímací forma, side obrobku
01
C54
C54 záznam vykonání, side obrobku
C55
C55 záznam, side obrobku
5
B3
B3 délka konzolové
mm
B1
B1 Délka průměru těla 1
22.50 mm
B2
B2 Délka průměru těla 2
2.70 mm
B22
B22 Délka průměru těla 3
mm
C81
C81 Upínací délka, max.
17.80 mm
C82
C82 Upínací délka, min.
17.80 mm
B71
B71 Celovečerní
17.20 mm
B51
B51 úhel kužele
15.00 Grad
C71
C71 Montážní průměr, min., side obrobku
mm
A1
A1 Průměr těla 1
9.00 mm
A2
A2 Průměr těla 2
11.00 mm
A22
A22 Průměr těla 3
16.00 mm
A4
A4 průměr límec
mm
A6
A6 průměr pozdvižení
8.50 mm
D7
D7 Hmotnost
0.25 kg
H21
H21 Přívod chladicí kapaliny
1
H22
H22 Výstup chladicí kapaliny
1
J7
J7 Disk
0
E1
E1 Směr řezání
N
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D