Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
TRIBOS-Mini | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Polygonspannfutter
Stückliste
SCHUNK-0225786 TRIBOS-M SK30 D1/8x50
IDNR
Ident.-Nr.
TYP
Bezeichnung
ONLINE
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
QF
Werkzeughalter Quickfinder
NSM
NSM Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-89
BLD
BLD Bildkennung
508013
J3
J3 Firmenkennung
SJ
J21
J21 Bestellnummer
J22
J22 Produktbezeichnung
Polygonspannfutter
J6
J6 Trennstellenkodierung, maschinenseitig
C11
C11 Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
C2
C2 Aufnahmegröße, maschinenseitig
0300
C12
C12 Aufnahmeform, maschinenseitig
C14
C14 Aufnahmeausführung, maschinenseitig
9
C15
C15 Aufnahmeart, maschinenseitig
5
J4
J4 Trennstellenkodierung, werkstückseitig
C51
C51 Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
C6
C6 Aufnahmegröße, werkstückseitig
C52
C52 Aufnahmeform, werkstückseitig
01
C54
C54 Aufnahmeausführung, werkstückseitig
C55
C55 Aufnahmeart, werkstückseitig
5
B3
B3 Kraglänge
mm
B1
B1 Länge Körperdurchmesser 1
22.50 mm
B2
B2 Länge Körperdurchmesser 2
2.70 mm
B22
B22 Länge Körperdurchmesser 3
mm
C81
C81 Einspannlänge, max.
17.80 mm
C82
C82 Einspannlänge, min.
17.80 mm
B71
B71 Funktionslänge
17.20 mm
B51
B51 Kegelwinkel
15.00 Grad
C71
C71 Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
mm
A1
A1 Körperdurchmesser 1
9.00 mm
A2
A2 Körperdurchmesser 2
11.00 mm
A22
A22 Körperdurchmesser 3
16.00 mm
A4
A4 Bunddurchmesser
mm
A6
A6 Umbruchdurchmesser
8.50 mm
D7
D7 Masse (Gewicht)
0.25 kg
H21
H21 Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
H22 Kühlschmierstoffaustritt
1
J7
J7 Datenträger
0
E1
E1 Schneidrichtung
N
CNSCTN
Zolltarifnummer
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D