Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
TRIBOS-Mini | ISO 26623-1 - 三角刀柄
明细表
SCHUNK-25005567 TRIBOS-M SCAPTO C4 D3x50
IDNR
ID
TYP
描述
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
QF
刀柄快速查找
NSM
NSM 標準編號特性
DIN4000-89
BLD
BLD 圖片編號
607013
J3
J3公司ID
SJ
J21
J21 順序
J22
J22 產品名稱
三角刀柄
J6
J6 接口編碼,機器側
CSS04000195
C11
C11 拍攝類型,機器側
CSS
C2
C2 記錄大小,機器側
0400
C12
C12 接收模,機器側
01
C14
C14 執行記錄,機器側
9
C15
C15 記錄,機器側
5
J4
J4 接口編碼,在工件側
C51
C51 拍攝類型,工件側
ZYL
C6
C6 記錄大小,工件側
C52
C52 接收模,工件側
01
C54
C54 執行記錄,工件側
C55
C55 記錄,工件側
5
B3
B3 懸臂長度
50.00 mm
B1
B1 體長1
22.50 mm
B2
B2 體長2
1.50 mm
B22
B22 體長3
6.00 mm
C81
C81 夾緊長度,最大
17.80 mm
C82
C82 夾緊長度,最小值
17.80 mm
B71
B71 長篇
32.20 mm
B51
B51 錐角
15.00 Grad
C71
C71 安裝直徑,工件側
mm
A1
A1 主體直徑1
9.00 mm
A2
A2 主體直徑2
11.00 mm
A22
A22 主體直徑3
32.00 mm
A4
A4 領直徑
40.00 mm
A6
A6 直徑劇變
8.50 mm
D7
D7 质量
0.23 kg
H21
H21 冷卻劑入口
1
H22
H22 冷卻劑出口
1
J7
J7 磁盤
0
E1
E1 切削方向
N
CNSCTN
海關關稅編號
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
2D