Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
TRIBOS-Mini | ISO 26623-1 - Mandrino a serraggio poligonale
Lista materiale
SCHUNK-25005567 TRIBOS-M SCAPTO C4 D3x50
IDNR
ID
TYP
Descrizione
ONLINE
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
QF
Portautensili quickfinder
NSM
NSM Numero standard Caratteristica della proprietà
DIN4000-89
BLD
BLD ID immagine
607013
J3
J3 Società di ID
SJ
J21
J21 ordine
J22
J22 nome del prodotto
Mandrino a serraggio poligonale
J6
J6 Codifica interfaccia, lato macchina
CSS04000195
C11
C11 Tipo di acquisizione, lato macchina
CSS
C2
C2 Dimensioni record, lato macchina
0400
C12
C12 stampo di ricezione, lato macchina
01
C14
C14 Esecuzione annotazione, lato macchina
9
C15
C15 Registrazione, lato macchina
5
J4
J4 Codifica dell'interfaccia, sul lato del pezzo
C51
C51 Tipo di acquisizione, lato del pezzo
ZYL
C6
C6 Dimensioni record, lato del pezzo
C52
C52 Stampo di ricezione, lato del pezzo
01
C54
C54 Esecuzione annotazione, lato del pezzo
C55
C55 Registrazione, lato del pezzo
5
B3
B3 Lunghezza a sbalzo
50.00 mm
B1
B1 Lunghezza del diametro del corpo 1
22.50 mm
B2
B2 Lunghezza del diametro del corpo 2
1.50 mm
B22
B22 Lunghezza del diametro del corpo 3
6.00 mm
C81
C81 Lunghezza di serraggio, max.
17.80 mm
C82
C82 Lunghezza di serraggio, min.
17.80 mm
B71
B71 Lungometraggio
32.20 mm
B51
B51 Angolo del cono
15.00 Grad
C71
C71 diametro di montaggio, min., lato del pezzo
mm
A1
A1 Diametro del corpo 1
9.00 mm
A2
A2 Diametro del corpo 2
11.00 mm
A22
A22 Diametro del corpo 3
32.00 mm
A4
A4 diametro collare
40.00 mm
A6
A6 Diametro Upheaval
8.50 mm
D7
D7 Massa
0.23 kg
H21
H21 Ingresso del refrigerante
1
H22
H22 Presa di refrigerante
1
J7
J7 Disco
0
E1
E1 Direzione di taglio
N
CNSCTN
Numero di tariffa doganale
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D