Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
TRIBOS-Mini | ISO 26623-1 - Portaherramientas de sujeción poligonal
Lista de materiales
SCHUNK-25005567 TRIBOS-M SCAPTO C4 D3x50
IDNR
ID
TYP
Denominación
ONLINE
Más información del producto
A la página del producto
QF
Localizador rápido de portaherramientas
NSM
NSM Número estándar Característica de propiedad
DIN4000-89
BLD
BLD ID de imagen
607013
J3
J3 ID de empresa
SJ
J21
J21 orden
J22
J22 nombre del producto
Portaherramientas de sujeción poligonal
J6
J6 Codificación de interfaz, lado máquina
CSS04000195
C11
C11 Tipo de captura, lado de la máquina
CSS
C2
C2 El tamaño del registro, lado de la máquina
0400
C12
C12 molde receptora, lado de la máquina
01
C14
C14 Ejecución de registro, lado de la máquina
9
C15
C15 Grabación, lado de la máquina
5
J4
J4 Codificación de interfaz, en el lado de la pieza de trabajo
C51
C51 Tipo de captura, lado de la pieza
ZYL
C6
C6 El tamaño del registro, lado de la pieza
C52
C52 Molde receptora, lado de la pieza
01
C54
C54 Ejecución de registro, lado de la pieza
C55
C55 Grabación, lado de la pieza
5
B3
B3 Longitud en voladizo
50.00 mm
B1
B1 Longitud del diámetro del cuerpo 1
22.50 mm
B2
B2 Longitud del diámetro del cuerpo 2
1.50 mm
B22
B22 Longitud del diámetro del cuerpo 3
6.00 mm
C81
C81 Longitud de sujeción, máx.
17.80 mm
C82
C82 Longitud de sujeción, mín.
17.80 mm
B71
B71 Largometraje
32.20 mm
B51
B51 ángulo de cono
15.00 Grad
C71
C71 diámetro de montaje, min., lado de la pieza
mm
A1
A1 Diámetro del cuerpo 1
9.00 mm
A2
A2 Diámetro del cuerpo 2
11.00 mm
A22
A22 Diámetro del cuerpo 3
32.00 mm
A4
A4 El diámetro del cuello
40.00 mm
A6
A6 Diámetro de agitación
8.50 mm
D7
D7 Masa
0.23 kg
H21
H21 Entrada de refrigerante
1
H22
H22 Salida de refrigerante
1
J7
J7 Disco
0
E1
E1 Dirección de corte
N
CNSCTN
Número de arancel aduanero
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D