Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - Инструментальная оправка с полигональным зажимом
Спецификация
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
IDNR
Идент. №
TYP
Описание
ONLINE
Дополнительная информация о продукте
Zur Produktseite
QF
Быстрый поиск инструментальной оправки
NSM
NSM Стандартный номер Характеристика недвижимости
DIN4000-89
BLD
BLD ID изображения
508013
J3
J3 Идентификатор компании
SJ
J21
J21 заказ
J22
J22 название продукта
Инструментальная оправка с полигональным зажимом
J6
J6 Кодирование интерфейса со стороны машины
C11
C11 Тип Сбора, сторона машины
SKG
C2
C2 Запись размер, сторона машины
0300
C12
C12 принимающий пресс-формы, сторона машины
C14
C14 запись исполнения, сторона машины
9
C15
C15 запись, сторона машины
5
J4
J4 Кодирование интерфейса на стороне заготовки
C51
C51 Тип Сбора, сторона заготовки
ZYL
C6
C6 Запись размер, сторона заготовки
C52
C52 принимающий пресс-формы, сторона заготовки
01
C54
C54 запись исполнения, сторона заготовки
1
C55
C55 запись, сторона заготовки
5
B3
B3 длина кантилевера
mm
B1
B1 Длина корпуса диаметром 1
30.00 mm
B2
B2 Длина корпуса диаметром 2
mm
C81
C81 Максимальная длина зажима
mm
C82
C82 Длина зажима, мин.
mm
B71
B71 полнометражный
mm
B51
B51 Yгол сходимости
25.00 Grad
C71
C71 Монтажный диаметр, min., сторона заготовки
mm
A1
A1 Диаметр корпуса 1
20.00 mm
A2
A2 Диаметр корпуса 2
22.00 mm
A4
A4 диаметр шейки
40.00 mm
A6
A6 диаметр Upheaval
17.40 mm
D7
D7 Масса
0.35 kg
H21
H21 Подводящий патрубок охлаждающей жидкости
1
H22
H22 Выходное отверстие для охлаждающей жидкости
1
J7
J7 диск
0
E1
E1 направление резания
N
CNSCTN
Номер таможенного тарифа
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
EPIMID
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D