Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - 多角形ツールホルダー
部品表
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65
IDNR
ID
TYP
説明
ONLINE
詳細な製品情報
Zur Produktseite
QF
ツールホルダー クイックファインダー
NSM
NSM 標準番号プロパティ特性
DIN4000-89
BLD
BLD イメージID
508013
J3
J3 会社のID
SJ
J21
J21 オーダー
J22
J22 製品名
多角形ツールホルダー
J6
J6 インターフェースコーディング、マシン側
C11
C11 キャプチャータイプ、機械側
SKG
C2
C2 レコードのサイズ、機械側
0300
C12
C12 金型を受け取ります、機械側
C14
C14 レコードの実行、機械側
9
C15
C15 録音、機械側
5
J4
J4 ワークピース側のインターフェースコーディング
C51
C51 キャプチャータイプ、ワーク側
ZYL
C6
C6 レコードのサイズ、ワーク側
C52
C52 金型を受け取ります、ワーク側
01
C54
C54 レコードの実行、ワーク側
1
C55
C55 録音、ワーク側
5
B3
B3 カンチレバーの長さ
mm
B1
B1 体の直径1
30.00 mm
B2
B2 体の直径2
mm
C81
C81 クランプ長さ、最大
mm
C82
C82 クランプ長、最小
mm
B71
B71 長編
mm
B51
B51 円錐角
25.00 Grad
C71
C71 取り付け直径、最小, ワーク側
mm
A1
A1 ボディ直径1
20.00 mm
A2
A2 ボディ直径2
22.00 mm
A4
A4 首輪径
40.00 mm
A6
A6 激変径
17.40 mm
D7
D7 質量
0.35 kg
H21
H21 冷媒入口
1
H22
H22 冷却水出口
1
J7
J7 ディスク
0
E1
E1 切断方向
N
CNSCTN
関税番号
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
EPIMID
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D