IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0205278 TRIBOS-S JIS-BT40 D32x85
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-S
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_s/tribos_s_skg.prj},{NB=SCHUNK-0205278 TRIBOS-S JIS-BT40 D32x85, 61},{IDNR=0205278},{B4=0.00},{B3=85.00},{B1=45.00},{B2=2.20},{B22=10.80},{C3=0},{C81=61.00},{C82=51.00},{B71=24.00},{B51=45.00},{C71=32.00},{A1=45.00},{A22=49.00},{A2=47.10},{A4=63.00},{A6=44.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.35},{B611=0},{B621=70.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{BZ=0.000},{AZ=45.800},{AZ2=0.000},{RA1=0.400},{RA2=0.400},{X1=20.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D9H=16.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{L3=51.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{EINSPANN=61.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-S | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 다각형 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0205278 TRIBOS-S JIS-BT40 D32x85
IDNR
ID
0205278
0205278
TYP
설명
TRIBOS-S JIS-BT40 Ø32x85
TRIBOS-S JIS-BT40 Ø32x85
ONLINE
추가 제품 정보
Zur Produktseite
QF
툴홀더 퀵 파인더
EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD
BLD 이미지 ID
508013
J3
J3 회사 ID
SJ
J21
J21 순서
0205278
0205278
J22
J22 제품 이름
다각형 툴 홀더
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04005795
SKG04005795
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12
C12 수신 금형, 기계 측
57
57
C14
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15
C15 녹음, 기계 측
5
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL03200115
ZYL03200115
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6
C6 기록 크기, 공작물면
0320
0320
C52
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55
C55 녹음, 공작물면
5
B3
B3 캔틸레버 길이
85.00
85.00
mm
B1
B1 몸통 길이 1
45.00
45.00
mm
B2
B2 몸통 길이 2
2.20
2.20
mm
B22
B22 몸통 길이 3
10.80
10.80
mm
C81
C81 클램핑 길이, 최대
61.00
61.00
mm
C82
C82 클램핑 길이, 최소
51.00
51.00
mm
B71
B71 장편
24.00
24.00
mm
B51
B51 콘 각도
45.00
Grad
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
32.00
32.00
mm
A1
A1 몸 직경 1
45.00
45.00
mm
A22
A22 몸 직경 3
49.00
49.00
mm
A2
A2 몸 직경 2
47.10
47.10
mm
A4
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6
A6 격변 직경
44.50
44.50
mm
D7
D7 질량
1.35
1.35
kg
H21
H21 냉각수 입구
7
7
H22
H22 냉각수 배출구
1
J7
J7 디스크
0
E1
E1 절단 방향
N
CNSCTN
관세 번호
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D