Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
TT2250 - Alle Temperatursensoren
Bill of material
TT2250
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
TT2250: Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 1000; (nach D
DESCLONG
Langbeschreibung
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Einbaulänge EL 260 mm; Messbereich -40...150 °C; -40...302 °F; Druckfestigkeit 160 bar; Klemmadaption Ø 6 mm; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
TT2250
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D