Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Kieback & Peter
Beschreibung
TVDB - Tauchtemperatur-Messwertgeber
Stückliste
TVDB1
IDNR
Produktbeschreibung
LOG
Detaillierungsgrad
INFO
Datenblatt
Hersteller
ANWENDUNG
Anwendung (Text)
ARTIKEL
Artikel
MESSTEMP
Messelement / Temperatur
KP10; 2,731 V / 0 °C; TK = 10 mV/K
TRAFMESS
Tragrohr für Messelement
FUNKTION
Funktion
Temperatur-Spannungsgeber
MESSGROSSE
Messgröße
Tauchtemperatur
MESSBTEMP
Messbereich / Temperatur
MESSTTEMP
Messtoleranz / Temperatur
typisch ±0,2 K
UMGETEMP
Umgebungstemperatur
UMGFEU
Umgebungsfeuchte
< 95 % r. F., nicht kondensierend
ANSCHLUSS
Anschluss
Schraubklemmen ≤ 2,5 mm²
GEHAUSE
Gehäuse
Kunststoff; Kabeleinführung M16 x 1,5
FARBE
Farbe
Deckel: RAL7015 Schiefergrau, Unterteil: RAL7035 Lichtgrau
SCHUTZROHR
Schutzrohr
Messing, Ø 7 mm
SCHUTZROHRLANGE
Schutzrohr (Länge)
mm
SCHUTZART
Schutzart
IP65
GEW
Gewicht
g
ABMESSUNGEN
Abmessungen (B x H x T)
56,2 mm x 73,2 mm x 51,5 mm (Gehäuse ohne Schutzrohr und Anbaukomponenten)
ZUBEHOR
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D