Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
TW141 - TW141 - WEH® Adapter TW141 für Glattrohre, Handhebelbetätigung, Vakuum bis max. 100 bar
Bill of material
TW141 BG1
BZC
Bestellbezeichnung
BG
Baugröße
A
Abdichtebereich Rohrauβen Ø
T
Toleranz
B1
Auβengewinde
NPT 1/4"
D1
Ø
mm
D2
Ø
28.0 mm
D3
Ø
mm
L1
mm
L2
15.0 mm
LMIN
L min.
19.0 mm
LINK
Nicht den richtigen WEH-Adapter gefunden? Wir beraten Sie gerne kompetent und kostenlos. Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage durch Klick auf nachfolgenden Link: Anfrage senden
Anfrage senden
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D