Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
TXA1.IBE_BPZ:TXA1.IBE
Stückliste
TXA1.IBE Inselbus-Erweiterungsmodul
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
../../_pool_/30/de/siemenslogo.png
LODLEVEL
0.000
SA300ID03
Typ (ASN)
TXA1.IBE
SA700ID04
TXA1.IBE Inselbus-Erweiterungsmodul
SA700ID05
Länge
32.00 mm
SA700ID06
Tiefe
98.00 mm
SA700ID07
Höhe
77.50 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.06 kg
LINK
https://www.siemens.com/btproduct?BPZ:TXA1.IBE
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:TXA1.IBE
SA810ID04
DATANorm
BPZ:TXA1.IBE
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914064110
SA810ID10
Beschreibungstext
Inselbus-Erweiterungsmodul für dezentrale Teil-Inseln mit TX-I/O-Modulen
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1
SA010ID06
0.000
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
20220816.000
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC010957
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Frei programmierbare Steuerungserweiterung
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.PROGRAMMABLE
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-27 13 00
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Steuer- und Überwachungsplatinen Paneele
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D