Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
TXM1.8X_BPZ:TXM1.8X
Stückliste
TXM1.8X 8 I/O DI. AI, AO inkl. Strom(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
TXM1.8X
SA700ID04
Produktname
TXM1.8X 8 I/O DI. AI, AO inkl. Strom
SA700ID05
Länge
64.00 mm
SA700ID06
Tiefe
98.00 mm
SA700ID07
Höhe
77.50 mm
SA700ID08
Masse (netto)
0.19 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:TXM1.8X
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:TXM1.8X
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:TXM1.8X
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914040756
SA810ID10
Beschreibungstext
Super-Universalmodul mit 8 Datenpunkten
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001599
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Feldbus, dezentr. Peripherie - digitales E/A-Modul
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-35 37 00
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Elektrische Schalter
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_18_29
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.