Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
TXS1.12F10_BPZ:TXS1.12F10
Stückliste
TXS1.12F10 Power Supply Mod 24VDC. 1.2A(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
TXS1.12F10
SA700ID04
Produktmerkmal
TXS1.12F10 Stromversorgungsmodul 24VDC. 1.2A
SA700ID05
Breite
96.0 mm
SA700ID06
Tiefe
98.0 mm
SA700ID07
Höhe
77.4 mm
SA700ID08
Masse
0.309 kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:TXS1.12F10
SA810ID03
Bestell-Nummer
BPZ:TXS1.12F10
SA810ID04
DataNorm-Nummer
BPZ:TXS1.12F10
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625020293
SA810ID10
Beschreibungstext
Speisungsmodul
SA810ID14
Mengeneinheiten
PCE
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
1
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001599
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Feldbus, dezentr. Peripherie - digitales E/A-Modul
IFCEXPORT
IFCExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omni Klassennummer
23-35 37 00
OMNICLASS
OmniClass Titel
Elektrische Schalter
UNICLASSC
Pr_60_70_65
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.