IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
TXS1.12F10 Power Supply Mod 24VDC. 1.2A(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Building automation systems
Desigo
Automation controls and operations
I/O Extension modules TXM..
Power supply for TXM..
TXS1.12F10
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/gebaeudeautomationssysteme/desigo/automationundbedienung/ioerweiterungsmoduletxm/speisungsmodulfuertxm/txs112f10/txs1_12f10_bpz_txs1_12f10.prj},{NB=TXS1.12F10 Power Supply Mod 24VDC. 1.2A(0)},{SA810ID03=BPZ:TXS1.12F10},{SA700ID05=96.0},{SA700ID06=98.0},{SA700ID07=77.4},{SA700ID08=0.309},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/8a/28/a6v10059240.png},{SA300ID03=TXS1.12F10},{SA700ID04=TXS1.12F10 Power Supply Mod 24VDC. 1.2A},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:TXS1.12F10},{SA740ID04=2},{SA810ID04=BPZ:TXS1.12F10},{SA810ID06=4047625020293},{SA810ID10=TX-I/O Power Supply Modules 24 VDC Supply 1200 mA, 10 A Fuse},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
TXS1.12F10_BPZ:TXS1.12F10
Bill of material
TXS1.12F10 Power Supply Mod 24VDC. 1.2A(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
TXS1.12F10
SA700ID04
Product feature
TXS1.12F10 Power Supply Mod 24VDC. 1.2A
SA700ID05
Width
96.0
mm
SA700ID06
Depth
98.0
mm
SA700ID07
Height
77.4
mm
SA700ID08
mass (net)
0.309
kg
LINK
http://www.siemens.com/btproduct?BPZ:TXS1.12F10
SA810ID03
Order number
BPZ:TXS1.12F10
SA810ID04
Datanorm number
BPZ:TXS1.12F10
SA810ID06
GTIN number
4047625020293
SA810ID10
Description text
TX-I/O Power Supply Modules 24 VDC Supply 1200 mA, 10 A Fuse
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001599
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module
IFCEXPORT
IfcExportAs
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
OmniClass number
23-35 37 00
OMNICLASS
OmniClass title
Electrical Switches
UNICLASSC
Pr_60_70_65
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..