IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
UC210
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
UC-Range Ball Bearings
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/uc_bearings/uc_inserts.prj},{NB=UC210},{PN=UC210},{SD=50},{B=51.6},{C=23},{D=90},{G=9.0},{S=19.0},{S1=32.6},{DS=M10x1.0},{CN=35.1},{CO=23.2},{LS=2.200},{D1=60},{DS1=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
UC Inserts - UC Mounted Ball Bearings
Bill of material
UC210
PN
Part Number
UC210
UC210
SD
Shaft Diametar
50
50
mm
B
51.6
51.6
mm
C
23
23
mm
D
90
90
mm
G
9.0
9.0
mm
S
19.0
19.0
mm
S1
32.6
32.6
mm
DS
M10x1.0
M10x1.0
mm
CN
35.1
35.1
kN
CO
23.2
23.2
kN
LS
Limited Speed
2.200
2.200
RPM
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D