Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
UGR502 - IO-Link - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UGR502
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGR502: détecteur système réflex à ultrasons; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Portée < 16
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteur système réflex à ultrasons; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Portée < 1600; (cible: 200 x 200 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; NPN; M12 Connecteur; IP 67; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGR502
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGA01600FOKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT