Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UGR502 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGR502
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGR502: Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand < 1600;
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflexschranke; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand < 1600; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGR502
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGA01600FOKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
40.0