Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UGT201 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGT201
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT201: Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Schaltabstand 60...800;
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Schaltabstand 60...800; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT201
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGC00800EOKG/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D