Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
UGT212 - IO-Link - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UGT212
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT212: détecteurs réflexion directe à ultrasons; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Portée
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; M18 x 1 / L = 60,5 mm; Portée 40...300; (cible: 200 x 200 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT212
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UGC00300EOKG/IO-Link/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D