Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
UGT513 - IO-Link - Détecteurs à ultrasons
Nomenclature
UGT513
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT513: détecteurs réflexion directe à ultrasons; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Portée
DESCLONG
Langbeschreibung
détecteurs réflexion directe à ultrasons; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Portée 200...2200; (cible: 200 x 200 mm); normalement ouvert / fermé; (paramétrage); analogique; DC; PNP; M12 Connecteur; IP 67; Température ambiante -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT513
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D