Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UGT513 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGT513
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT513: Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT513
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D