IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: ifm_electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
UGT590
ifm_electronic
IO-Link
245_020
IO-Link position sensors
245_020_010_040
245_020_010_040_010
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_040/245_020_010_040_010/ugt590.prj},{NB=UGT590},{BN=UGT590},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/87/05/pc_ugt590aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/87/05/pc_ugt590aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=UGT590: Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 80...1200; (T},{DESCLONG=Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 80...1200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=UGQ01200F1KG/US},{ERPGRSUPPLIER=T1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UGT590 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGT590
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT590: Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 80...1200; (T
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; 53 x 20 x 37,7 mm; Schaltabstand 80...1200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; NPN; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT590
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D