Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UIT504 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UIT504
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UIT504: Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; Schaltabstand 350...6
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M30 x 1,5 / L = 103,8 mm; Schaltabstand 350...6000; (Target: 400 x 400 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UIT504
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UIA06000E1KG/IO-Link/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1