IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
ULP180-1358
Bel Fuse
Power Solutions
ULP180-1358
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/ulp180_1358/ulp180_1358.prj},{NB=ULP180-1358},{SHA256=7kt+cRl2AEiqtL+q37dqsBt8SRznyTbPuNBHBMPV4uE=},{INAME=00609__ulp1802d1358},{PN=ULP180-1358},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 58VDC, 3.1A, Input 80-264VAC, Molex Header},{POWER=180},{VI=80-264},{OV=58},{OC=3.1},{NO=1},{LOUT=3.1},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 0.75},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ulp180_1358
Bill of material
ULP180-1358
PN
Part Number
ULP180-1358
DESC
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 180W, Output 58VDC, 3.1A, Input 80-264VAC, Molex Header
POWER
Power
180
W
VI
Voltage Input
80-264
VAC
OV
Output Voltage
58
VDC
OC
Output Current
3.1
A
NO
Number of Outputs
1
LOUT
Iout 1
3.1
A
VOUT
Vout 1
58
VDC
OT
Operating Temperature
-40 to 70
°C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 0.75
인치
CT
Cooling Type
Fan
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CONNECTOR
Connector
Molex Header
PACKAGE
Package
Open Frame
ISOLATION
Isolation
Isolated
AFO
Auxiliary functions and options
-
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D