Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 276
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
UniJet® D - Düse metrisch
Stückliste
B1/4T+D3-33
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1/4 Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
MAT
Materialien
ODN
Düsenbohrung nominal (mm)
FRC07
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
FRC15
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC6
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
FRC7
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
FRC10
Volumenstrom (l/min) bei 10 bar
FRC015
Volumenstrom (l/min) bei 15 bar
FRC20
Volumenstrom (l/min) bei 20 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA3
Spritzwinkel bei 3 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D