Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
UniJet® TG - Bicos de pulverização - métricos
Lista de peças
B1/4TT+TG-1
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
BSPT
CS
Capacidade
MAT
Materiais
MFP
Máxima passagem livre Diâm (mm)
ODN
Orifício Diâm. Nom (mm)
FRC04
Capacidade de vazão (lpm) a 0,4 bar
FRC05
Capacidade de vazão (lpm) a 0,5 bar
FRC07
Capacidade de vazão (lpm) a 0.7 bar
FRC15
Capacidade de vazão (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidade de vazão (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidade de vazão (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidade de vazão (lpm) a 7 bar
FRC10
Capacidade de vazão (lpm) a 10 bar
SA05
Ângulo de pulverização a 0,5 bar
SA15
Ângulo de pulverização a 1,5 bar
SA6
Ângulo de pulverização a 6 bar
LL
L
mm
SS1
S1
20.62 mm
SS2
S2
17.48 mm
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D