Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 88
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descrição:
UniJet® TN-SSTC - Bicos de pulverização
Lista de peças
1/4TT-SS+TN-SSTC8
PN
Parte de Vendas
IC
Tamanho da conexão de entrada
1/4 polegada
TT
Macho/Fêmea
THD
Tipos de Rosca
NPT
CS
Capacidade
MAT
Tipo do Material
ODN
Orifice Dia. Nom.
polegada
FR400
Capacidade de vazão (galões por hora) 400 psi
FR750
Capacidade de vazão (galões por hora) 750 psi
FR1000
Capacidade de vazão (galões por hora) 1000 psi
FR1500
Capacidade de vazão (galões por hora) 1500 psi
FR2000
Capacidade de vazão (galões por hora) 2000 psi
APSP
Diâmetro padrão de pulverização de aprox. (a 1 pé de distância)
OIL
Comprimento da Inserção do Orifício
0.16
CL
Comprimento do núcleo
0.51
TBL
Comprimento do corpo da ponta
0.63
TBD
Diâmetro do corpo da ponta.
0.5
TBLD
Dica Body Lip Dia.
0.59
TAL
Comprimento do conjunto da ponta
0.63
L
1.91 polegada
S1
0.69 polegada
S2
0.81 polegada
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D