Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 88
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
UniJet® TN-SSTC - Spray Nozzles
部品表
1/4TT-SS+TN-SSTC8
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
1/4 Inch
TT
オス/メス
THD
ネジの種類
NPT
CS
容量
MAT
材質タイプ
ODN
オリフィス呼び径
Inch
FR400
流量(ガロン/時)400 psi
FR750
流量(ガロン/時)750 psi
FR1000
流量(ガロン/時)1000 psi
FR1500
流量(ガロン/時)1500 psi
FR2000
流量(ガロン/時)2000 psi
APSP
おおよそのスプレーパターン直径(1フィートの距離)
OIL
オリフィスインサートの長さ
0.16
CL
コア長さ
0.51
TBL
チップ本体の長さ
0.63
TBD
チップ本体直径
0.5
TBLD
チップ本体リップ径
0.59
TAL
チップアセンブリーの長さ
0.63
L
1.91 Inch
S1
0.69 Inch
S2
0.81 Inch
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D