Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bodenschatz
Description
Universal Wannengriff abgewinkelt Drahtseifenkoerb - Sanitary accessories
Bill of material
BA40VC370
BNR
Order number
BA40VC370
PD
Product description
BODENSCHATZ bath handle, angled, with plastic basket
ARTNR
Article number
104454
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
F
Color
Chrome
WSM
Wall / standing model
Wall model
W
Width
375 mm
H
Height
210 mm
L
Length
121 mm
GW
Installation height
0.7 m
NW
Netto weight
0.5 kg
M
Main customs material
Messing
CTN
Customs tariff number CH
8302.4990
INFO
Product information
https://www.bodenschatz.ch/en-ch/produkte/serien/product/372/bath-handle-angled/
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D