Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
UT0012 - Schutzrohre
Bill of material
UT0012
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UT0012: Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 16 bar; 1/2" NPT
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzrohr für Temperatursensoren; Druckfestigkeit 16 bar; 1/2" NPT
BN
Bestellnummer
UT0012
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THERMOWELL, 10MMx500MM, 1/2NPT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
I3
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
SIZE
472
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D