IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
V10-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/v/v_10.prj},{NB=V10-044(0)},{CODE=V10-044},{DH=10},{DD=5},{LO=44},{RG=6},{SX=0},{S1=11},{F1=66},{S2=13.2},{F2=79},{S3=15.4},{F3=92},{SN=17.6},{FN=106},{SB=23.9},{FB=143},{MAT=Cr-Si},{BXH=1.7 x 1.1},{DE=9.2},{DE1=9.200},{B=1.700},{RG1=6.000},{H=1.100},{DDNUM=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
V Ø 10 - Light load
Bill of material
V10-044
CODE
-
V10-044
V10-044
DH
Hole diameter
10
mm
DD
Rod diameter
5
mm
LO
Free length
44
44
mm
RG
Rate /±10%
6
6
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
44.000
44.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
11
11
mm
F1
Force
66
66
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
13.2
13.2
mm
F2
Force
79
79
N
S3
15.4
15.4
mm
F3
Force
92
92
N
SN
Maximum operating deflection
17.6
17.6
mm
FN
Force
106
106
N
SB
Solid deflection
23.9
23.9
mm
BXH
Cross wire section
1.7 x 1.1
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D