IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
V13-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/v/v_13.prj},{NB=V13-051(0)},{CODE=V13-051},{DH=12.5},{DD=6.3},{LO=51},{RG=11.4},{SX=0},{S1=12.8},{F1=146},{S2=15.3},{F2=174},{S3=17.9},{F3=203},{SN=20.4},{FN=233},{SB=28.7},{FB=327},{MAT=Cr-Si},{BXH=2.4 x 1.4},{DE=12.2},{DE1=12.200},{B=2.400},{RG1=11.400},{H=1.400},{DDNUM=6.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
V Ø 13 - Light load
Bill of material
V13-051
CODE
-
V13-051
V13-051
DH
Hole diameter
12.5
mm
DD
Rod diameter
6.3
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
11.4
11.4
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
12.8
12.8
mm
F1
Force
146
146
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
15.3
15.3
mm
F2
Force
174
174
N
S3
17.9
17.9
mm
F3
Force
203
203
N
SN
Maximum operating deflection
20.4
20.4
mm
FN
Force
233
233
N
SB
Solid deflection
28.7
28.7
mm
BXH
Cross wire section
2.4 x 1.4
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D