Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Royme
Descripción
V Ø 20 - Carga ligero
Lista de materiales
V20-076
CODE
-
DH
Diámetro del agujero
20 mm
DD
Diámetro del pasador
10 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
N
S3
mm
F3
Fuerza
N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
BXH
Sección del perfil
4 x 2.1 mm
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D