IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
V20-076
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/v/v_20.prj},{NB=V20-076(0)},{CODE=V20-076},{DH=20},{DD=10},{LO=76},{RG=16},{SX=0},{S1=19},{F1=304},{S2=22.8},{F2=365},{S3=26.6},{F3=426},{SN=30.4},{FN=486},{SB=37.3},{FB=597},{MAT=Cr-Si},{BXH=4 x 2.1},{DE=18.5},{DE1=18.500},{B=4.000},{RG1=16.000},{H=2.100},{DDNUM=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
V Ø 20 - Light load
Bill of material
V20-076
CODE
-
V20-076
V20-076
DH
Hole diameter
20
mm
DD
Rod diameter
10
mm
LO
Free length
76
76
mm
RG
Rate /±10%
16
16
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
76.000
76.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
19
19
mm
F1
Force
304
304
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
22.8
22.8
mm
F2
Force
365
365
N
S3
26.6
26.6
mm
F3
Force
426
426
N
SN
Maximum operating deflection
30.4
30.4
mm
FN
Force
486
486
N
SB
Solid deflection
37.3
37.3
mm
BXH
Cross wire section
4 x 2.1
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D