IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
V25-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/v/v_25.prj},{NB=V25-089(0)},{CODE=V25-089},{DH=25},{DD=12.5},{LO=89},{RG=24},{SX=0},{S1=22.3},{F1=535},{S2=26.7},{F2=641},{S3=31.2},{F3=748},{SN=35.6},{FN=854},{SB=43.5},{FB=1044},{MAT=Cr-Si},{BXH=5.4 x 2.7},{DE=24.5},{DE1=24.500},{B=5.400},{RG1=24.000},{H=2.700},{DDNUM=12.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
V Ø 25 - Light load
Bill of material
V25-089
CODE
-
V25-089
V25-089
DH
Hole diameter
25
mm
DD
Rod diameter
12.5
mm
LO
Free length
89
89
mm
RG
Rate /±10%
24
24
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
89.000
89.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
22.3
22.3
mm
F1
Force
535
535
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
26.7
26.7
mm
F2
Force
641
641
N
S3
31.2
31.2
mm
F3
Force
748
748
N
SN
Maximum operating deflection
35.6
35.6
mm
FN
Force
854
854
N
SB
Solid deflection
43.5
43.5
mm
BXH
Cross wire section
5.4 x 2.7
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D