IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
V32-102
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/v/v_32.prj},{NB=V32-102(0)},{CODE=V32-102},{DH=32},{DD=16},{LO=102},{RG=32},{SX=0},{S1=25.5},{F1=816},{S2=30.6},{F2=979},{S3=35.7},{F3=1142},{SN=40.8},{FN=1306},{SB=53.2},{FB=1702},{MAT=Cr-Si},{BXH=6.8 x 3.3},{DE=30.6},{DE1=30.600},{B=6.800},{RG1=32.000},{H=3.300},{DDNUM=16.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
V Ø 32 - Light load
Bill of material
V32-102
CODE
-
V32-102
V32-102
DH
Hole diameter
32
mm
DD
Rod diameter
16
mm
LO
Free length
102
102
mm
RG
Rate /±10%
32
32
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
102.000
102.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
25.5
25.5
mm
F1
Force
816
816
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
30.6
30.6
mm
F2
Force
979
979
N
S3
35.7
35.7
mm
F3
Force
1142
1142
N
SN
Maximum operating deflection
40.8
40.8
mm
FN
Force
1306
1306
N
SB
Solid deflection
53.2
53.2
mm
BXH
Cross wire section
6.8 x 3.3
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D