IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
V50-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series V
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/v/v_50.prj},{NB=V50-127(0)},{CODE=V50-127},{DH=50},{DD=25},{LO=127},{RG=71},{SX=0},{S1=31.8},{F1=2258},{S2=38.1},{F2=2705},{S3=44.5},{F3=3156},{SN=50.8},{FN=3607},{SB=63.7},{FB=4523},{MAT=Cr-Si},{BXH=10.9 x 5.3},{DE=49},{DE1=49.000},{B=10.900},{RG1=71.000},{H=5.300},{DDNUM=25.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Royme
Description
V Ø 50 - Light load
Bill of material
V50-127
CODE
-
V50-127
V50-127
DH
Hole diameter
50
mm
DD
Rod diameter
25
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
71
71
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
31.8
31.8
mm
F1
Force
2258
2258
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
38.1
38.1
mm
F2
Force
2705
2705
N
S3
44.5
44.5
mm
F3
Force
3156
3156
N
SN
Maximum operating deflection
50.8
50.8
mm
FN
Force
3607
3607
N
SB
Solid deflection
63.7
63.7
mm
BXH
Cross wire section
10.9 x 5.3
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D