Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V11-W-BK2M-PVC-U - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V11-W-BK2M-PVC-U
MANUID
V11-W-BK2M-PVC-U
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldose V11-W-BK2M-PVC-U
EAN
4050143286188
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V11-W-BK2M-PVC-U
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
abgewinkelt
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M12
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
2 m
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Nein
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.110
WIDTH
0.055
DEPTH
0.028
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D