Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
V31-GM-A2-BK1M-PUR-U-V31-GM - Sensor-Aktor-Kabel
Stückliste
V31-GM-A2-BK1M-PUR-U-V31-GM
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
V31-GM-A2-BK1M-PUR-U-V31-GM
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verbindungskabel V31-GM-A2-BK1M-PUR-U-V31-GM
EAN
4050143284566
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
V31-GM-A2-BK1M-PUR-U-V31-GM
AAS488001
Art des Steckkontaktes (gehäuseseitig)
AAB226007
Anordnung der Kabelzuführung (gehäuseseitig)
gerade
AAB225007
Anordnung der Kabelzuführung (feldseitig)
gerade
AAB379007
Art des Steckkontaktes (feldseitig)
AAB397006
Ausführung der Leitung
Kabel
AAB419007
Ausführung des elektrischen Anschlusses (gehäuseseitig)
M8
AAB593006
Farbe des Kabelmantels
schwarz
AAB733006
Kabellänge
1 m
AAT080001
Polzahl
4
AAC202007
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAD391008
LED-Anzeige vorhanden
Ja
AAD251006
Werkstoff des Kabelmantels
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
HU
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.046
WIDTH
0.169
DEPTH
0.025
CTC
Zolltarifnummer
8544 4290 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D