Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Valvola 5/2 vie da G1/2, bistabile - Mod. 452N-33
Lista materiale
452N-33
MOD
Mod.
452N-33
M
Montaggio
In-linea mm
F
Funzione
5/2
QN
Portata Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
Pressione min. pilotaggio
2 bar
P
Pressione d’esercizio
-0.9 - 10 bar
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D