Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Valvola 5/2 vie da G1/2, monostabile - Mod. 452N-35
Lista materiale
452N-35
MOD
Mod.
452N-35
M
Montaggio
In-linea mm
F
Funzione
5/2
QN
Portata Qn
4000 Nlt/min
PPILOT
Pressione min. pilotaggio
2.5 bar
P
Pressione d’esercizio
-0.9 - 10 bar
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D