Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Vannes de sectionnement demarreurs progressifs SKILLAIR 400
Nomenclature
6171002A
CODE
Rèfèrence
6171002A
SIZE
Taille
400
DC
Description
APR 400 PNEUMATIC SANS BRIDES
G
Port filetée
TOC
Type of control
A
225÷255 mm
B
193 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
80.0 mm
L
M6 hole mm
M
relief
G1" mm
P
119 mm
R
(pilot - pneumatic version)
M5 mm
INFO
Catalogue
Catalogue
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D