Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
VB.639-FP-SST - ELESA-Petits volants à trois bras
Nomenclature
ELESA-Petits volants à trois bras VB.639/80-FP-SST-M8
CODE
Rèfèrence
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
80 mm
DIM02
d6H
mm
DIM03
L
35 mm
DIM04
d1
32 mm
DIM05
d2
18 mm
DIM06
d3
17 mm
DIM07
l1
30 mm
DIM08
l2
25 mm
DIM09
h
20 mm
DIM10
C
80 Nm
DIM11
L
6 J
WEIGHT
Poids
g
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D