Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 30
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
VeeJet® H-DT - Boquilla Métrica
Lista de materiales
HB1/4DT-SS11004
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Hembra
THD
Tipos de Cuerda
BSPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
EOD
Equiv Diam Orificio (mm)
FRC04
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.4 bar
FRC07
Capacidad de Flujo (lpm) a 0.7 bar
FRC15
Capacidad de Flujo (lpm) a 1.5 bar
FRC3
Capacidad de Flujo (lpm) a 3 bar
FRC6
Capacidad de Flujo (lpm) a 6 bar
FRC7
Capacidad de Flujo (lpm) a 7 bar
FRC015
Capacidad de Flujo (lpm) a 15 bar
FRC020
Capacidad de Flujo (lpm) a 20 bar
FRC035
Capacidad de Flujo (lpm) a 35 bar
SA15
Ángulo de Aspersión a 1.5 bar
SA3
Ángulo de Aspersión a 3 bar
SA6
Ángulo de Aspersión a 6 bar
SA015
Ángulo de Aspersión a 15 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
7.94 mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D