Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 439
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
VeeJet® H-VV - Düse metrisch
Stückliste
HB1/4VV-SS11001_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
BSPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
EOD
Äquivalenzdurchmesser (mm)
FRC04
Volumenstrom (l/min) bei 0.4 bar
FRC07
Volumenstrom (l/min) bei 0.7 bar
FRC15
Volumenstrom (l/min) bei 1.5 bar
FRC3
Volumenstrom (l/min) bei 3 bar
FRC6
Volumenstrom (l/min) bei 6 bar
FRC7
Volumenstrom (l/min) bei 7 bar
FRC12
Volumenstrom (l/min) bei 12 bar
FRC015
Volumenstrom (l/min) bei 15 bar
FRC20
Volumenstrom (l/min) bei 20 bar
FRC35
Volumenstrom (l/min) bei 35 bar
SA15
Spritzwinkel bei 1.5 bar
SA3
Spritzwinkel bei 3 bar
SA6
Spritzwinkel bei 6 bar
SA015
Spritzwinkel bei 15 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
7.94 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D