Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 439
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
VeeJet® H-VV - Ugello Metrico
Lista materiale
HB1/4VV-SS11001_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
BSPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
EOD
Diam. orifizio equiv. (mm)
FRC04
Portata (l/min) a 0.4 bar
FRC07
Portata (l/min) a 0.7 bar
FRC15
Portata (l/min) a 1.5 bar
FRC3
Portata (l/min) a 3 bar
FRC6
Portata (l/min) a 6 bar
FRC7
Portata (l/min) a 7 bar
FRC12
Portata (l/min) a 12 bar
FRC015
Portata (l/min) a 15 bar
FRC20
Portata (l/min) a 20 bar
FRC35
Portata (l/min) a 35 bar
SA15
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
SA3
Angolo di spruzzo a 3 bar
SA6
Angolo di spruzzo a 6 bar
SA015
Angolo di spruzzo a 15 bar
LL
L
mm
SS1
S1
mm
SS2
S2
7.94 mm
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D